MAX6827

双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Monitor Primary VCC Supplies from +1.8V to +5.0V and Secondary VCC2 Supplies from +0.9V to +2.5V
  • User Adjustable RESET IN Down to +0.63V (MAX6826/MAX6827/MAX6828)
  • 140ms (min) Reset Timeout Delay
  • 1.6s Watchdog Timeout Period
  • Manual Reset Input
  • Three Reset Output Options
    • Push-Pull active-low RESET
    • Push-Pull RESET
    • Open-Drain active-low RESET
  • Guaranteed Reset Valid Down to VCC = +1.0V
  • Immune to Short Negative VCC Transients
  • No External Components
  • Small 6-pin SOT23 Packages
MAX6827
双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6826、MAX6827、MAX6828、MAX6829、MAX6830、MAX6831:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6827的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览