MAX6831
量产双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 监控+1.8V至+5.0V的原边VCC电源电压和+0.9V至+2.5V的副边VCC2电源电压
- 用户可调RESET IN低至+0.63V (MAX6826/MAX6827/MAX6828)
- 复位超时延迟:140ms(最小值)
- 看门狗超时周期:1.6s
- 手动复位输入
- 三种复位输出选项
- 推挽低电平有效RESET
- 推挽RESET
- 开漏低电平有效RESET
- 低至VCC = +1.0V时确保复位有效
- 不受快速负VCC瞬变的影响
- 无需外部元件
- 小型6引脚SOT23封装
MAX6826—MAX6831均为超低电压微处理器(µP)监控电路,可用于监控两个电源,具有手动复位和看门狗输入功能。如果任何受监控的电源降至预编程的阈值以下,这些器件会将系统复位信号置位,并在电源上升到阈值以上后保持复位状态达最短超时周期。与单独的IC或分立元件相比,微处理器监控器显著提高了系统的可靠性和准确性。这些器件监控+1.8V至+5.0V的原边电压和+0.9V至+2.5V的副边电压。VCC低至+1.0V时,这些器件能处于正确的状态。
提供各种预编程的复位阈值电压(参见“阈值后缀指南”)。这些器件包含手动复位和看门狗输入。MAX6829/MAX6830/MAX6831提供工厂调整的阈值来监控低至+0.9V的副边电压。MAX6826/MAX6829具有推挽低电平有效RESET,MAX6827/MAX6830具有推挽RESET,而MAX6828/MAX6831具有开漏低电平有效RESET。MAX6826/MAX6827/MAX6828具有辅助监控器,支持通过用户可调的输入监控低至+0.6V的电压。有关可用功能,请参见选型指南。
应用
- 精确的µP监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪表
- 多电压系统
- 便携式/电池供电设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6831SFUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6831SFUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6831SHUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6831SHUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6831SVUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6831SVUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6831VFUT+ | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6831SFUT+ | 量产 | |
MAX6831SFUT+T | 量产 | |
MAX6831SVUT+ | 量产 | |
MAX6831SVUT+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6831SHUT+ | 量产 | |
MAX6831SHUT+T | 量产 | |
MAX6831SVUT+ | 量产 | |
MAX6831VFUT+ | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6831SVUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6831的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论