MAX6706

最后购买期限

低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Small 8-Pin SOT23 Package
  • Precision Monitoring of +5.0V, +3.3V, +3.0V, +2.5V Supply Voltages
  • 140ms Reset Timeout Delay
  • Power-Fail Input with Independent Output; Monitor Inputs Down to 0.62V (MAX6704—MAX6708)
  • Dual Adjustable Reset Input for Triple-Voltage Monitoring (MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A))
  • 1.6s Watchdog Timeout Period (MAX6701(A)—MAX6707(A))
  • Independent Watchdog Output (MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A)/MAX6705(A)/MAX6706(A)/MAX6707(A))
  • Manual Reset Input
  • Four Reset Output Stage Options
    • Active Low Push-Pull (MAX6701(A), MAX6705(A))
    • Active Low Open Drain (MAX6703(A), MAX6707(A))
    • Active High Push-Pull (MAX6702(A), MAX6706(A))
    • Dual Active Low/High Push-Pull (MAX6704, MAX6708)
  • Guaranteed Reset Valid to VCC = 1V
  • Immune to Short Falling VCC Transients
  • Low Cost, Few External Components
MAX6706
低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6701、MAX6701A、MAX6702、MAX6702A、MAX6703、MAX6703A:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX6827 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6830 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6345 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
单电源监控器 12
MAX705 量产 低成本、微处理器监控电路
MAX706 量产 低成本、微处理器监控电路
MAX707 量产 低成本、微处理器监控电路
MAX708 量产 低成本、微处理器监控电路
MAX6821 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6822 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6823 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6824 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6825 量产 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6342 量产 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
MAX6343 量产 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
MAX6344 量产 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
开关电池充电器 1
MAX713 量产 NiCd/NiMH电池快速充电控制器
三电源监控器 3
MAX6355 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6356 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6357 量产 双/三电压微处理器监控电路
双电源监控器 11
MAX6826 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6828 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6829 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6831 量产 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6351 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6352 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6353 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6354 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6358 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6359 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6360 量产 双/三电压微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6706的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览