MAX6402

量产

微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装

低功耗微处理器监控电路,采用4焊球晶片级封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超小型4引脚(2 x 2) UCSP(有关详细信息,请参阅UCSP可靠性部分)。
  • 比SC70封装小70%
  • 超低电源电流:500nA(典型值)(MAX6400/MAX6401/MAX6402)
  • 工厂调整的复位阈值范围为2.20V至4.63V,增量约为100mV
  • 阈值精度为±2.5°C(最大值)(-40°C至+85°C)
  • 出厂设置复位超时周期:100ms(最小值)
  • 手动复位输入
  • 低至VCC = 1.0V时确保复位有效
  • 三个复位输出逻辑选项:低电平有效推挽、高电平有效推挽和低电平有效开漏。
  • 不受VCC快速瞬变的影响
  • 无需外部元件
MAX6402
微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 17
MAX811 量产 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入
MAX812 量产 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入
MAX6711 量产 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
MAX6712 过期 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6402的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览