MAX6401
量产微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
低功耗微处理器监控电路,采用4焊球晶片级封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超小型4引脚(2 x 2) UCSP(有关详细信息,请参阅UCSP可靠性部分)。
- 比SC70封装小70%
- 超低电源电流:500nA(典型值)(MAX6400/MAX6401/MAX6402)
- 工厂调整的复位阈值范围为2.20V至4.63V,增量约为100mV
- 阈值精度为±2.5°C(最大值)(-40°C至+85°C)
- 出厂设置复位超时周期:100ms(最小值)
- 手动复位输入
- 低至VCC = 1.0V时确保复位有效
- 三个复位输出逻辑选项:低电平有效推挽、高电平有效推挽和低电平有效开漏。
- 不受VCC快速瞬变的影响
- 无需外部元件
MAX6400–MAX6405是一系列超低功耗微处理器(µP)监控电路,用于监控电池、电源和稳压系统电压。每个器件都包含一个精密带隙基准比较器,并调整设置为指定的跳变阈值电压。这些器件用于监控2.5V至5.0V的系统电压时,无需外部元件,也不用进行调整,可实现非常可靠的低成本电路。此外还提供手动复位输入。
当VCC电源电压低于预设阈值时,MAX6400–MAX6405会发出复位信号。这些器件的输出逻辑配置和预设阈值电压有所不同。MAX6400/MAX6403(推挽)和MAX6402/MAX6405(开漏)提供低电平有效复位(当VCC低于VTH时,低电平有效RESET为逻辑低电平)。MAX6401/MAX6404提供高电平有效推挽输出(当VCC低于VTH时,RESET为逻辑高电平)。VCC低至1V时,所有器件都能处于正确的输出逻辑状态。复位电路旨在忽略VCC的快速瞬变。MAX6400/MAX6401/MAX6402的电压阈值范围为2.20V和3.08V,增量约为100mV。MAX6403/MAX6404/MAX6405的电压阈值范围为3.30V和4.63V,增量约为100mV。
这些器件具有500nA的超低电源电流(MAX6400/MAX6401/MAX6402),因此非常适合便携式设备应用。所有器件均采用4引脚芯片级封装(UCSP™)
应用
- 手机
- MP3播放器
- 寻呼机
- PDA
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6401BS29+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX6401BS29+T | 4-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX6401BS29+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX6401BS29+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单电源监控器 17 | ||
MAX811 | 量产 | 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入 |
MAX812 | 量产 | 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入 |
MAX6711 | 量产 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
MAX6712 | 过期 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
MAX6713 | 量产 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6346 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6347 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6348 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6375 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6376 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6377 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6378 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6379 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6380 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6401的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论