MAX5094

量产

高性能、单端、电流模式PWM控制器

1MHz、单端、电流模式PWM控制器,引脚兼容于UCC28C43/UCC28C45系列

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚兼容于UCC28C43 (MAX5094A)和UCC28C45 (MAX5094B),可直接替换
  • 2A源出电流和1A吸收电流的驱动能力
  • 高达1MHz的开关工作频率
  • 双向频率同步(MAX5095A/MAX5095B)
  • 超前的输出驱动用于二次侧同步整流(MAX5095C)
  • 60ns快速逐周期限流
  • 微调的振荡器电容放电电流可精确地设置最大占空比
  • 带有0.8V滞回,精度可达±5%的启动电压
  • 32µA低启动电流
  • 5V稳压器输出(REF),20mA驱动能力
  • 具有0.3V检流门限版本
  • 过热关断
MAX5094
高性能、单端、电流模式PWM控制器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5068 不推荐用于新设计 高频、电流模式PWM控制器,带有高精度可编程振荡器
反激、正向和隔离式控制器 7
MAX5070 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5071 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5021 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5094的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论