MAX5053

量产

电流模式PWM控制器,带有误差放大器,适用于隔离型/非隔离型电源

隔离/非隔离电流模式PWM控制器,适合通用的离线、电信或12V输入系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小巧的8引脚µMAX封装
  • 电流模式控制
  • 50W输出功率
  • 通用离线输入电压范围
    • 整流的85VAC至265VAC (MAX5052)
  • 10.8V至24V输入电压可直接驱动VIN (MAX5053)
  • 数字软启动
  • 可编程输入启动电压
  • 内置高滞回的自举UVLO (MAX5052)
  • 带有1%精密基准的误差放大器
  • 热关断
  • 45µA (典型)启动电流
  • 1.4mA (典型)工作电流
  • 262kHz ±12%固定开关频率
  • 50%最大占空比(MAX5052A/MAX5053A)
  • 75%最大占空比(MAX5052B/MAX5053B)
  • 60ns逐周期限流响应时间
MAX5053
电流模式PWM控制器,带有误差放大器,适用于隔离型/非隔离型电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
反激、正向和隔离式控制器 2
MAX5021 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5022 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5052AEVKIT

MAX5052A评估板

特性和优点

  • +36VDC至+72VDC或-36VDC至-72VDC输入电压范围
  • 隔离输出
    • VOUT1:+5V/1.5A
    • VOUT2:+15V/100mA
  • +5V输出具有±5% (典型)的负载调整(150mA至1.5A)
  • 83%效率(48V输入,满载)
  • 逐周期电流限制
  • 262kHz开关频率
  • 数字软启动
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 主侧调整,1500V隔离
  • 低成本反激设计
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5052A评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的电路板,包含一个9W反激型DC-DC转换器。电路被配置为+5V和+15V两种输出电压,分别提供1.5A和100mA的电流。该电路可使用+36VDC至+72VDC或-36VDC至-72VDC作为输入电源。

本评估板采用单管反激型DC-DC转换拓扑,提供83%的高效率。表贴变压器为两路输出提供1500V的电气隔离。采用主侧调整降低了电路成本,欠压锁定(UVLO)、数字软启动和热关断等功能实现了一个高可靠的9W隔离电源。

262kHz的工作频率允许选用小尺寸的磁性元件和输出电容。

警告MAX5052A评估板设计为高压工作模式,本评估板以及与之相连的设备会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连的设备供电时,务必遵照高压电气设备安全操作规程行事。

当出现严重故障或失效状态时,本评估板有巨大能量耗散,可能会造成元件或元件碎片的高速溅射。应当小心操作MAX5052A评估板,以免可能的人身伤害。

应用

  • 12V升压调节器
  • 12V SEPIC调节器
  • 计算机系统/服务器
  • 工业电源变换
  • 隔离型不间断工作电路
  • 隔离型电信电源
  • 网络系统
  • 通用输入AC电源

MAX5052AEVKIT
MAX5052A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5053的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览