MAX5021

量产

电流模式PWM控制器,用于隔离型电源

SOT23通用离线式电源控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用小型6引脚SOT23封装
  • 启动电流:50µA(典型值)
  • 工作电流:1.2mA(典型值)
  • UVLO迟滞高达14V
  • 固定开关频率:262kHz ±12%
  • 50%最大占空比限制(MAX5021)
  • 75%最大占空比限制(MAX5022)
  • 60ns逐周期限流响应时间
MAX5021
电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5021的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览