MAX5071

量产

高性能、单端、电流模式PWM控制器

1MHz、单端、电流模式PWM控制器,引脚兼容于UC2842/UC2844系列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚兼容于UC2842 (MAX5070A)和UC2844 (MAX5070B)
  • 2A输出电流和1A吸收电流的驱动能力
  • 最高达1MHz的开关工作频率
  • 双向同步(MAX5071A/MAX5071B)
  • 提前输出驱动用于次边同步整流(MAX5071C)
  • 60ns快速逐周期电流限制
  • 调节振荡器电容放电电流可精确地设置最大占空比
  • 带有6V滞回,精度可达5%的启动和停止电压
  • 32µA低启动电流
  • 5V稳压器输出(VREF),20mA驱动能力
  • 过热关断
MAX5071
高性能、单端、电流模式PWM控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5068 不推荐用于新设计 高频、电流模式PWM控制器,带有高精度可编程振荡器
反激、正向和隔离式控制器 5
MAX5021 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5022 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5052 量产 电流模式PWM控制器,带有误差放大器,适用于隔离型/非隔离型电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5071的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览