MAX5068
不推荐用于新设计高频、电流模式PWM控制器,带有高精度可编程振荡器
1.25MHz、通用输入、电流模式PWM控制器,具有精确的可编程开关频率和开启/停止电压
产品详情
- 带47µA (典型值)启动电流的电流模式控制
- 电阻可编程的±4.5%精确开关频率:
- 25kHz至1.25MHz (MAX5068A/B)
- 12.5kHz至625kHz (MAX5068C/D/E/F)
- 85VAC至265VAC整流或36VDC至72VDC输入(MAX5068A/C/D)
- 10.8V至24V输入直接驱动(MAX5068B/E/F)
- 频率同步输入(MAX5068A/B/C/E)
- 可编程的“死区时间”和斜坡补偿
- 可编程的启动电压(UVLO)
- 可编程的UVLO滞回(MAX5068A/B/D/F)
- 集成了故障检测功能(间歇)
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 16引脚热增强型TSSOP-EP封装
MAX5068为高频、电流模式、脉宽调制(PWM)控制器,集成了实现AC-DC或DC-DC固定开关频率电源所需的所有模块。通过初级或次级调节,可以轻松地构建隔离或非隔离型的电源。带有前沿消隐的电流模式控制简化了控制回路的设计,且可编程内置斜坡补偿电路在占空比超过50%时,使电流回路保持稳定。MAX5068A/B最大占空比限制在50%,适合于单端正激转换器。MAX5068C/D/E/F允许75%的最大占空比。MAX5068内置精确的外部可编程振荡器,从而简化了系统设计。
输入欠压锁定(UVLO)设定输入电源启动电压,保证电压不足时严格工作。
单个外部电阻设置振荡器频率在12.5kHz至1.25MHz之间。MAX5068A/B/C/E提供同步输入,用于与外部时钟同步。对于MAX5068A/B,FET驱动器的占空比最大值为50%,而MAX5068C/D/E/F为75%。可编程的间歇电流限制在严重故障条件下提供额外的保护。
MAX5068规定工作在-40°C至+125°C的汽车级温度范围内,且采用16引脚热增强型TSSOP-EP封装。对于双路FET驱动器的应用,请参考MAX5069数据资料。
注意:MAX5058设计用于高压工作,请小心操作。
应用
- 工业电源变换
- 隔离型电信电源
- 网络系统电源
- 服务器电源
- 通用输入AC电源
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5068的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论