MAX5069

量产

高频、电流模式PWM控制器,带有高精度振荡器和双FET驱动器

2.5MHz、通用输入、双输出PWM控制器,具有精密的可编程开关频率和开启/停止电压

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带47µA (典型值)启动电流的电流模式控制
  • 振荡器频率可设定至2.5MHz
  • 电阻可编程的±4.5%精确开关频率
  • 双路栅极驱动输出,用于半/全桥或推挽式电源
  • 85VAC至265VAC整流或36VDC至72VDC输入(MAX5069A/B)
  • 10.8V至24V输入直接驱动(MAX5069C/D/E)
  • 可编程的“死区时间”和斜坡补偿
  • 可编程的启动电压(UVLO)
  • 可编程的UVLO滞回(MAX5069B/C/E)
  • 频率同步输入(MAX5069A/D)
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 16引脚热增强型TSSOP-EP封装
MAX5069
高频、电流模式PWM控制器,带有高精度振荡器和双FET驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5068 不推荐用于新设计 高频、电流模式PWM控制器,带有高精度可编程振荡器
反激、正向和隔离式控制器 4
MAX5021 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5022 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5052 量产 电流模式PWM控制器,带有误差放大器,适用于隔离型/非隔离型电源
MAX5053 量产 电流模式PWM控制器,带有误差放大器,适用于隔离型/非隔离型电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5069AEVKIT

MAX5069A评估板

特性和优点

  • 120W高效、隔离型、推挽DC-DC转换器
  • ±36V至±72V输入范围
  • 10A,+12V输出
  • 整个线电压与负载范围内优于0.1%的VOUT稳压精度
  • 48V电源与10A负载电流时效率为91%
  • 可编程的输入UVLO
  • 逐周期限流保护
  • 可编程积分故障保护
  • 500kHz振荡器频率
  • 外部时钟SYNC输入
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX5069A评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,它包含一个高效、120W隔离型推挽DC-DC转换器。电路配置为+12V输出电压,提供高达10A的输出电流。该电路可采用+36V至+72V或-36V至-72V DC电源供电,这正是电信/数据通信市场、工业环境、或汽车用42V电源系统中采用的电源。

    使用两个n沟道一次侧MOSFET并以最高90%的组合占空比进行开关切换,在10A电流时可以获得高达91%的高效率。在二次侧,通过中心抽头平面变压器进行全波整流,可以降低输出电压纹波并实现高效率。通过光耦与平面表贴变压器可以获得最高500V的电气隔离。光耦用于提供隔离的二次侧调节。

    器件工作于500kHz,可以使用小容量的磁元件与输出电容。提供SYNC输入,轻松实现与外部时钟同步。该评估板提供逐周期限流保护。在连续过载条件下,通过积分故障保护降低平均功耗,从而提供了额外的稳态故障保护。为了在电压不足时提供保护,MAX5069A还具有可编程输入欠压锁定(UVLO)。该评估板还可用来评估MAX5069的其它版本。

    警告:MAX5069A评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须谨慎小心并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。

    在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或元件碎片以高速弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。

    应用

    • 工业电源变换
    • 隔离型电信电源
    • 网络系统电源
    • 服务器电源
    • 通用输入AC电源

    MAX5069AEVKIT
    MAX5069A评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5069的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论