MAX5022

量产

电流模式PWM控制器,用于隔离型电源

SOT23通用离线式电源控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用小型6引脚SOT23封装
  • 启动电流:50µA(典型值)
  • 工作电流:1.2mA(典型值)
  • UVLO迟滞高达14V
  • 固定开关频率:262kHz ±12%
  • 50%最大占空比限制(MAX5021)
  • 75%最大占空比限制(MAX5022)
  • 60ns逐周期限流响应时间
MAX5022
电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX5022EVKIT

MAX5022评估板

特性和优点

  • 输入范围:85VAC至265VAC或120VDC至375VDC
  • 隔离输出电压:1A时为+5VDC
  • 输入至输出隔离高达4500VDC
  • 装配完成且经过测试
  • 效率高达80%
  • 整个线路和负载范围内的输出电压调节率为2%

产品详情

MAX5022评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的5W反激式转换器电路板。电源配置为可提供高达1A电流的+5VDC隔离输出电压。线路输入电压范围为85VAC至265VAC或120VDC至375VDC。

MAX5022评估套件在262kHz开关频率下的效率高达80%。这种高效率是通过使用单个晶体管(MOSFET)、反激式转换器拓扑实现的,该拓扑可提供高达5W的输出功率。表面贴装变压器有一个三次绕组,用于在启动后为MAX5022 IC供电。光耦合器与变压器一起提供高达4500VDC的输入至输出隔离。

警告:MAX5022评估套件专为高压工作条件而设计。该评估套件及与其相连的设备上存在危险电压。用户在为该评估套件或与其连接的电源上电时必须仔细遵守适用于高压电气设备操作的安全程序。

在严重故障或失效条件下,该评估套件可能会消耗大量功率,这可能导致元件或元件碎屑以机械方式高速弹射。小心操作此套件以避免潜在的人身伤害。

 

应用

  • 隔离型电源
  • 低功耗电信电源
  • 移动电话充电器
  • 待机电源
  • 通用离线电源

MAX5022EVKIT
MAX5022评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5022的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览