MAX19993
过期双通道、SiGe、高线性度、1200MHz至1700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
噪声最低、线性度最高的1200MHz至1700MHz、双通道SiGe混频器,提供优异的IP3、NF和2LO - 2RF指标
产品详情
- 1200MHz至1700MHz RF频率范围
- 1000MHz至1560MHz LO频率范围
- 50MHz至500MHz IF频率范围
- 6.4dB (典型值)转换增益
- 9.8dB (典型值)噪声系数
- +27dBm (典型值)输入IP3
- 15.4dBm (典型值)输入1dB压缩点
- PRF = -10dBm时,具有72dBc (典型值)的2RF - 2LO杂散抑制
- 双通道理想用于分集接收机应用
- 47dB (典型值)通道间隔离
- -6dBm至+3dBm的低LO驱动
- 集成LO缓冲器
- 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
- 内置SPDT LO开关,LO至LO隔离度为57dB,开关时间为50ns
- 引脚兼容于MAX9985/MAX19985A/MAX9995/MAX19993A/MAX19994/MAX19994A/MAX19995/MAX19995A系列700MHz至2200MHz混频器
- 引脚相似于MAX19997A/MAX19999系列1850MHz至4000MHz混频器
- +5V或+3.3V单电源供电
- 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
MAX19993双通道、下变频混频器可为1200MHz至1700MHz分集接收机应用提供6.4dB转换增益、+27dBm输入IP3、15.4dBm 1dB输入压缩点以及9.8dB噪声系数。该混频器针对1000MHz至1560MHz LO频率范围进行优化,可理想用于低端LO注入架构。MAX19993A支持高端LO注入架构,引脚和功能兼容于MAX19993。
除具有优异的线性度和噪声指标外,MAX19993还具有非常高的元件集成度。器件包括两个双平衡无源混频器核、两个LO缓冲器、一个双输入LO选择开关以及一对差分IF输出放大器。片内集成非平衡变压器使器件能够接收单端RF和LO输入。器件需要一个标称为0dBm的LO驱动,电源电流在VCC = +5.0V时的典型值为337mA、VCC = +3.3V时的典型值为275mA。
MAX19993与MAX9985/MAX19985A/MAX9995/MAX19993A/MAX19994/MAX19994A/MAX19995/MAX19995A系列700MHz至2200MHz混频器引脚兼容,与MAX19997A/MAX19999系列1850MHz至4000MHz混频器引脚相似,这使得该系列下变频混频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
器件采用带裸焊盘的6mm × 6mm、36引脚TQFN封装,在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)内确保电气性能。
应用
- 固定宽带无线接入
- 军用系统
- 个人移动无线装置
- WCDMA/LTE基站
- 无线本地环路
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q下变频器/接收器 18 | ||
MAX2044 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器 |
MAX2041 | 量产 | 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2031 | 量产 | 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2029 | 量产 | 高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关 |
MAX19996 | 量产 | SiGe、高线性度、高增益、2000MHz至3000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 |
MAX9996 | 量产 | SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19997A | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、1800MHz至2900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19995A | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9995 | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9984 | 量产 | SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9985 | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19985A | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986A | 量产 | SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9993 | 最后购买期限 | 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9994 | 量产 | SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2042A | 量产 | SiGe、高线性度、1600MHz至3900MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器 |
MAX19995 | 量产 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
产品 11 | ||
MAX2043 | 1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器 | |
MAX2039 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19998A | SiGe、高线性度、高增益、3200MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 | |
MAX19998 | SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX19996A | SiGe、高线性度、2000MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX19999 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、3000MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 | |
MAX9982 | 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX9981 | 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX19985 | 最后购买期限 | 双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2042 | SiGe、高线性度、2000MHz至3000MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX19994A | 双通道、SiGe、高线性度、1200MHz至2000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max19993的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论