MAX19994A

双通道、SiGe、高线性度、1200MHz至2000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

噪声最低、线性度最高的1200MHz至2000MHz、双通道SiGe混频器,提供优异的IP3、NF和2LO - 2RF指标

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1200MHz至2000MHz RF频率范围
  • 1450MHz至2050MHz LO频率范围
  • 50MHz至500MHz IF频率范围
  • 8.4dB (典型值)转换增益
  • 9.8dB (典型值)噪声系数
  • +25dBm (典型值)输入IP3
  • +14dBm (典型值)输入1dB压缩点
  • PRF = -10dBm时,具有68dBc (典型值)的2LO - 2RF杂散抑制
  • 双通道理想用于分集接收机应用
  • 47dB (典型值)通道间隔离
  • -6dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 集成LO缓冲器
  • 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
  • 内置SPDT LO开关,LO-LO隔离度为48dB,开关时间为50ns
  • 引脚兼容于MAX9985/MAX9995/MAX19985A/MAX19993/MAX19995/MAX19995A系列700MHz至2200MHz混频器
  • 引脚相似于MAX19997A/MAX19999系列1850MHz至4000MHz混频器
  • 5.0V或3.3V单电源供电
  • 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
MAX19994A
双通道、SiGe、高线性度、1200MHz至2000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19994A:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q下变频器/接收器 18
MAX2041 量产 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX2031 量产 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX2029 量产 高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关
MAX19996 量产 SiGe、高线性度、高增益、2000MHz至3000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器
MAX9996 量产 SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19997A 量产 双通道、SiGe、高线性度、高增益、1800MHz至2900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19995A 量产 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9995 最后购买期限 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9984 量产 SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9985 量产 双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19985A 最后购买期限 双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9986 最后购买期限 SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9986A 量产 SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9993 最后购买期限 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9994 量产 SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX2042A 量产 SiGe、高线性度、1600MHz至3900MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器
MAX2044 最后购买期限 SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器
MAX19995 量产 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
产品 10
MAX2039 过期 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19998A SiGe、高线性度、高增益、3200MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX19998 SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器
MAX19996A SiGe、高线性度、2000MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器
MAX19999 双通道、SiGe、高线性度、高增益、3000MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9982 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器
MAX9981 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器
MAX19985 最后购买期限 双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX2042 SiGe、高线性度、2000MHz至3000MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器
MAX2043 1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max19994a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览