MAX16073

推荐用于新设计

4焊球(1mm x 1mm)晶片级封装微处理器监控电路

µP监控电路,采用节省空间的1mm x 1mm封装,消耗极低功耗

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 0.7µA超低电源电流
  • 超小尺寸(1mm x 1mm)、4焊球UCSP封装
  • 20µs、8ms、34ms和140ms复位超时选项
  • 工厂设置的复位门限范围为1.58V至3.08V,步长约为100mV
  • 在整个温度范围内具有±2.5%的门限精度
  • 手动复位输入
  • 可确保在VCC = 1.0V时复位有效
  • 可忽略VCC电压的快速瞬变
MAX16073
4焊球(1mm x 1mm)晶片级封装微处理器监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 17
MAX6380 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6379 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6378 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6377 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16073的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览