AD9788

量产

双通道、16位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω
  • 低功耗精密复数NCO允许载波设置在DAC带宽内的任意位置,而增加的功耗低于<300 mW
  • 辅助DAC支持I和Q增益匹配和失调控制
  • 包含可编程I和Q相位补偿
  • 内部数字上变频功能
  • 多芯片同步接口
  • 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
  • 数字反sinc滤波器
  • 100引脚、裸露焊盘TQFP封装

AD9788
双通道、16位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q调制器 11
AD8345 量产 140 MHz 至1000 MHz 正交调制器
AD8346 量产 2.5 GHz 直接变频正交调制器
ADL5370 量产 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器
ADL5371 推荐用于新设计 500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9788

AD9788 评估板

特性和优点

  • AD9788/AD9787/AD9785评估板
  • 包括以下评估选项
    仅DAC
    DAC和ADL5375正交调制器
  • 用于配置的USB接口
  • 板载或外部电源调整
  • 板载或外部时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口

产品详情

本页面提供有关评估AD9788的评估板文档和订购信息。

eval board
SDP-H1

高速控制器板

特性和优点

  • Xilinx® Spartan 6
  • 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
  • LVDS和单端LVCMOS信号
  • DDR2
  • JTAG接头
  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 1个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp

查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。

EVAL-AD9788
AD9788 评估板
SDP-H1
高速控制器板

最新评论

近期浏览