ADL5371

推荐新设计使用

500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出频率范围:500 MHz~1500 MHz
  • 调制带宽:>500 MHz(3 dB)
  • 1 dB输出压缩:14.4 dBm@900 MHz
  • 本底噪声:−158.6 dBm/Hz @ 915 MHz
  • 边带抑制:−55 dBc @ 900 MHz
  • 载波馈通:−50 dBm @ 900 MHz
  • 单电源电压:4.75 V ~ 5.25 V
  • 24引脚LFCSP封装
ADL5371
500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速数模转换器 7
AD9717 量产 双通道,14位,低功耗数模转换器
AD9747 量产 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
AD9125 推荐新设计使用 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9783 量产 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5371

ADL5371 评估板

产品详情

ADL5371-EVALZ是一款4层FR4评估板。正常工作时,需将5 V/300 mA电源连接至线夹引线的VPOS和GND引脚。LO和基带输入(应在电压为0.5 V时进行偏置)施加于边缘安装型SMA类RF连接器(LO、IBBP、IBBN、QBBP和QBBN引脚)。SMA连接器的VOUT引脚提供RF输出信号。

EVAL-ADL5371
ADL5371 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5371的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览