AD8346

量产

2.5 GHz 直接变频正交调制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出频率范围:800 MHz至2.5 GHz
  • I/Q基带频率范围:DC至70 MHz
  • 输出功率:–3 dBm P1 dB
  • 本底噪声:–147 dBm/Hz
  • 正交相位精度:1°(均方根值)
  • 振幅平衡:0.2 dB
  • 低功耗,具有省电功能
  • 2.7 V至5.5 V单电源
  • AD8345 / AD8349引脚兼容

AD8346
2.5 GHz 直接变频正交调制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速数模转换器 7
AD9783 量产 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC
AD9122 量产 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9125 推荐新设计使用 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9146 推荐新设计使用 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8346
AD8346 评估板

最新评论

近期浏览