AD9512

推荐用于新设计

1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两路1.6 GHz差分时钟输入
  • 5个可编程分频器,1至32整数分频比
  • 用于输出到输出延迟粗调的相位选择
  • 3路独立的1.2 GHz LVPECL输出
    加性输出抖动:225 fs均方根值
  • 2路独立的800 MHz/250 MHz LVDS/CMOS输出
    加性输出抖动:275 fs均方根值
    1路输出提供延迟精调,5位延迟字
  • 4线式或3线式串行控制端口
  • 节省空间的48引脚LFCSP封装

AD9512-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 AD9512-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围
    (−55°C至+85℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12656 DSCC图纸号
AD9512
1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
提问

参考资料

数据手册 3

应用笔记 9

技术文章 6

评估设计文件 3

常见问题 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

AD9512 IBIS Models 1


评估套件

EVAL-AD9512

AD9512 评估板

产品详情

AD9512评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9512的全部特性。该评估软件提供图形用户界面(GUI),以便与AD9512的各种片内功能轻松接口。这样可以全面了解和评估AD9512的工作情况、性能和功能。请注意将AD9512评估板连接到PC之前,应先安装AD9512评估板软件。

AD9512是一款高度复杂的性能时钟分配器件,具有多种用户可编程功能。要正确使用该评估板,请参考AD9512的当前数据手册。

EVAL-AD9512
AD9512 评估板

最新评论

近期浏览