ADL5374
过期3000 MHz 至4000 MHz 正交调制器
Viewing:
产品详情
|
|
ADL5374属于固定增益正交调制器(F-MOD)系列产品 , 设计用于3000 MHz至4000 MHz频率范围 。 其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频或直接射频调制。
ADL5374的3 dB基带带宽大于500 MHz , 因而非常适合用于宽带零中频或低中频转射频应用以及宽带数字预失真发射机。
ADL5374可接受两路差分基带输入 , 与本振(LO)混频后产生一路单端输出。
ADL5374采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘、符合RoHS标准的LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C,同时提供符合RoHS标准的评估板。
应用
数据手册, Rev. 0, 6/07
参考资料
应用笔记 5
评估设计文件 1
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速数模转换器 7 | ||
AD9125 | 推荐用于新设计 | 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9122 | 量产 | 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9146 | 推荐用于新设计 | 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9783 | 量产 | 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC |
AD9717 | 量产 | 双通道,14位,低功耗数模转换器 |
AD9117 | 量产 | 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器 |
AD9747 | 量产 | 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC) |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5374的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论