eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD9515

推荐用于新设计

1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.6 GHz 差分时钟输入
  • 2 个可编程分频器,编程范围:
    1 至32
    用于输出到输出延迟粗调的相位选择
  • 1.6 GHz LVPECL 时钟输出
    LVPECL加性输出均方根抖动:225 fs
  • 800 MHz/250 MHz LVDS/CMOS 时钟输出
    LVDS/CMOS加性输出均方根抖动:300 fs/290 fs
    延迟时间最长10 ns
  • 可利用4电平逻辑引脚进行器件配置
  • 节省空间的32引脚LFCSP封装

AD9515
1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 11

技术文章 6

常见问题 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

AD9515 IBIS Models 1


评估套件

EVAL-AD9515
AD9515 评估板

最新评论

近期浏览