ADRF6702

过期

1200MHz至2400 MHz正交调制器,采用1550MHz至2150 MHz小数N分频PLL和集成式VCO

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成小数N分频PLL的IQ调制器
  • 输出频率范围:1200 MHz至2400 MHz
  • 内部LO频率范围:1550 MHz至2150 MHz
  • 输出P1dB:13.1 dBm(2,140 MHz)
  • 输出IP3:29.1 dBm(2,140 MHz)
  • 噪底:-159.6 dBm/Hz (1,960 MHz)
  • 基带带宽:750 MHz (3 dB)
  • 通过SPI串行接口进行PLL编程
  • 集成LDO和LO缓冲器
  • 电源:5 V/240 mA
  • 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装

ADRF6702
1200MHz至2400 MHz正交调制器,采用1550MHz至2150 MHz小数N分频PLL和集成式VCO
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速数模转换器 7
AD9717 量产 双通道,14位,低功耗数模转换器
AD9117 量产 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器
AD9747 量产 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
AD9125 推荐新设计使用 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6702

ADRF6702评估板

产品详情

ADRF6702-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 4350评估板。需采用5 V/300 mA电源,且应将该电源连接至测试点的VCC和GND引脚(红色和黑色)。PLL基准电压源应连接至SMA连接器的REF_IN引脚,基带输入应连接至SMA连接器的IPBB、INBB、QPBB和QNBB引脚。SMA的RF OUT引脚提供RF输出。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从www.analog.com下载。

EVAL-ADRF6702
ADRF6702评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6702的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览