ADL5385
推荐新设计使用30 MHz 至2,200 MHz 正交调制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输出频率范围:30 MHz至2,200 MHz
- 1 dB输出压缩:11 dBm (350 MHz)
- 本底噪声:–159 dBm/Hz (350 MHz)
- 边带抑制:−50 dBc (350 MHz)
- 载波馈漏:−46 dBm (350 MHz)
- 单电源:4.75 V至5.5 V
- 24引脚、裸露焊盘、无铅LFCSP_VQ封装
ADL5385是一款硅单芯片正交调制器,设计用于30 MHz至2200 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频(IF)和直接射频(RF)调制。
ADL5385从两路差分基带输入获得信号,并将其调制到两个彼此正交的载波上。两个内部载波均源自一路单端、外部本机振荡器输入信号,其频率为目标载波输出频率的两倍。经过调制的两路信号,在一个可驱动50 Ω负载的差分转单端放大器上相加。
ADL5385可以用作数字通信系统中的中频调制器或直接至RF调制器。较宽的基带输入带宽为基带驱动以及从复合中频驱动提供了条件。典型应用包括无线电链路发射机、电缆调制解调器终端系统和宽带无线接入系统。
ADL5385采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘无铅LFCSP_VQ封装。额定温度范围为-40℃至+85°C,同时提供无铅评估板。
应用
- 无线电链路基础设施
- 电缆调制解调器终端系统
- UHF/VHF无线电
- 无线基础设施系统
- 无线本地环路
- WiMAX/宽带无线接入系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
参考电路 2
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5385ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5385ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5385ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5385ACPZ-WP | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADL5385ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5385ACPZ-WP | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速数模转换器 7 | ||
AD9117 | 量产 | 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器 |
AD9747 | 量产 | 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC) |
AD9125 | 推荐新设计使用 | 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9717 | 量产 | 双通道,14位,低功耗数模转换器 |
AD9783 | 量产 | 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC |
AD9122 | 量产 | 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9146 | 推荐新设计使用 | 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |