ADL5370
量产300 MHz 至1000 MHz 正交调制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输出频率范围:300 MHz~1000 MHz
- 调制带宽:>500 MHz (3 dB)
- 1 dB输出压缩:11 dBm @ 450 MHz
- 本底噪声:−160 dBm/Hz
- 边带抑制:−41 dBc @ 450 MHz
- 载波馈通:−50 dBm @ 450 MHz
- 单电源电压:4.75 V~5.25 V
- 24引脚LFCSP_VQ封装
ADL5370是固定增益正交调制器(F-MOD)产品系列的首款成员,工作频率范围为300 MHz~1000 MHz。其出色的相位精度与幅度平衡适合于通信系统中的高性能中频或直接射频调制。
ADL5370提供大于500 MHz的-3 dB基带带宽,非常适合于宽带零中频或低中频-射频应用,以及宽带数字预失真发射机。
ADL5370具有两个差分基带输入和一个单端本振,并生成单端50 Ω输出。
ADL5370采用ADI公司高级硅锗双极性工艺制造。它采用24引脚裸露焊盘无铅LFCSP_VQ封装,工作温度范围为-40°C~+85°C。可提供无铅评估版。
应用
- 450 MHz CDMA2000/GSM手机通信系统
- WiMAX/宽带无线接入系统
- 有线通信设备
- 卫星调制解调器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5370ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
ADL5370ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5370ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5370ACPZ-WP | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADL5370ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5370ACPZ-WP | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速数模转换器 7 | ||
AD9783 | 量产 | 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC |
AD9122 | 量产 | 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9125 | 推荐用于新设计 | 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9146 | 推荐用于新设计 | 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9717 | 量产 | 双通道,14位,低功耗数模转换器 |
AD9117 | 量产 | 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器 |
AD9747 | 量产 | 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC) |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |