ADRF6701
过期400 MHz至1250 MHz正交调制器,集成750 MHz至1150 MHz小数N分频PLL和VCO
- 产品模型
- 1
产品详情
- 集成小数N分频PLL的IQ调制器
- 输出频率范围:
400 MHz至1250 MHz - 内部LO频率范围:
750 MHz至1150 MHz - 输出P1dB:
10.3 dBm(1100 MHz) - 输出IP3:
30.1 dBm(1100 MHz) - 噪底:
-159.4 dBm/Hz (1100 MHz) - 基带带宽:
750 MHz (3 dB) - 通过SPI串行接口进行PLL编程
- 集成LDO和LO缓冲器
- 电源:5 V/240 mA
- 40引脚6mm× 6 mm LFCSP封装
ADRF6701是一款正交调制器和频率合成器解决方案,尺寸仅6 mm × 6 mm,所需外部元件极少。
该器件设计提供400 MHz至1250 MHz的RF输出,并集成低相位噪声VCO和高性能正交调制器,非常适合新一代要求高信号动态范围和线性度的通信系统。由于集成IQ调制器、PLL和VCO,因此该器件不仅可以显著节省电路板空间并减少BOM,而且还可以降低设计复杂度。
集成小数N分频PLL/频率合成器产生2× fLO输入,供给IQ调制器。鉴相器与外部环路滤波器一起用于控制VCO输出。VCO输出施加于正交分频器。为了减少杂散成分,可编程PLL分频器由一个Σ-Δ调制器进行控制。
IQ调制器具有宽带差分I和Q输入,支持基带和复数中频架构。单端调制器输出设计用于驱动50 Ω负载阻抗,并且可以禁用。
ADRF6701采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、无铅6 mm x 6 mm LFCSP封装。在-40°C至+85°C范围内保证额定性能。提供一款无铅评估板。
应用
- 蜂窝通信系统
GSM/EDGE、CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA、LTE - 宽带无线接入系统
- 卫星调制解调器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
器件驱动器 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF6701ACPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
ADRF6701ACPZ-R7 | 最后购买期限 | |
4月 20, 2020 - 20_0020 Obsolescence of Select Material Numbers |
||
ADRF6701ACPZ-R7 | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADRF6701参考代码
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6701的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论