官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD9513
推荐用于新设计800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.6 GHz差分时钟输入
- 3个可编程分频器
- 编程范围:1至32
- 用于延迟粗调的相位选择
- 节省空间的32引脚LFCSP封装
- 三路800 MHz/250 MHz LVDS/CMOS时钟输出
- 加性输出抖动:300 fs rms
- 延迟时间最长11.6 ns
- 可利用4电平逻辑引脚进行器件配置
AD9513是一款三路输出时钟分配IC,其低抖动和低相位噪声特性能够实现优质的数据转换器性能。这款器件也适合于对相位噪声和抖动有严格要求的其它应用。
三路独立的时钟输出可被设置为LVDS或CMOS电平。在LVDS模式下,输出工作在800 MHz;在CMOS模式下,输出工作在250 MHz。
每路输出都具有可编程的分频器,可设置1~32的整数分频比。一路时钟输出相对于其它时钟输出的相位可通过分频器相位选择功能进行设置,用作时序粗调。
其中一路输出提供延迟单元,具有3个可选择的满量程延迟值(1.5 ns、5 ns及10 ns),均可提供16级精调。
AD9513无需外部控制器即可进行操作或设置。器件通过11个引脚(S0~S10)和4个逻辑电平进行编程。编程引脚被内部偏置为⅓ VS。VREF引脚提供⅔ VS电平。VS (3.3 V)和GND(0 V)提供另外两个逻辑电平。
AD9513 非常适合于数据转换器时钟应用,利用亚皮秒抖动编码信号,可实现优质的转换器性能。
AD9513采用32引脚LFCSP封装,3.3 V单电源供电,工作温度范围为−40°C~+85°C。
应用
- 低抖动,低相位噪声时钟分配
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
- 自动测试设备(ATE)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 10
技术文章 6
常见问题 1
产品选型指南 1
参考电路 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9513BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9513BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9513BCPZ | 量产 | |
AD9513BCPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9513BCPZ | 量产 | |
AD9513BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具