AD9146
推荐用于新设计双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 灵活的LVDS接口支持字节或半字节加载
- 单载波W-CDMA ACLR = 80 dBc(122.88 MHz中频)
- 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA, RL = 25 Ω至50 Ω
- 集成式2×/4×插值器/复数调制器允许将载波放在DAC带宽中的任意位置
- 增益、直流失调与相位调整支持边带抑制
- 多芯片同步接口
- 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
- 数字反sinc滤波器
- 低功耗(全部工作条件下):1.2 W (1.0 GSPS),800 mW (500 MSPS)
- 48引脚、裸露焊盘LFCSP封装
AD9146是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1230 MSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。
AD9146 TxDAC+®具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制以及增益与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与模拟正交调制器无缝接口,例如ADI公司的ADL537x F-MOD系列调制器。3线式串行端口接口允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在8.7 mA至31.7 mA范围内进行编程。该器件采用48引脚LFCSP封装。
应用
- 无线基础设施
- W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、LTE
- 数字高/低中频合成
- 发射分集
- 宽带通信:LMDS/MMDS、点对点
产品聚焦
- 利用超低噪声与交调失真(IMD)特性,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- 专有的DAC输出开关技术可增强动态性能。
- 电流输出配置简便,可以用于各种单端或差分电路拓扑结构。
- 紧凑的LVDS数字接口支持更小的数据总线宽度。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9146BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9146BCPZRL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 23, 2014 - 13_0233 Assembly Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD9146BCPZ | 量产 | |
AD9146BCPZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 11 | ||
ADL5370 | 量产 | 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器 |
ADL5371 | 推荐用于新设计 | 500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器 |
ADL5372 | 量产 | 1500 MHz 至2500 MHz 正交调制器 |
ADL5373 | 量产 | 2300 MHz 至3000 MHz 正交调制器 |
ADL5374 | 过期 | 3000 MHz 至4000 MHz 正交调制器 |
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
ADL5386 | 过期 | 50 MHz ~2200 MHz 正交调制器,集成检波器与可变电压衰减器(VVA) |
ADRF6701 | 过期 | 400 MHz至1250 MHz正交调制器,集成750 MHz至1150 MHz小数N分频PLL和VCO |
AD8345 | 量产 | 140 MHz 至1000 MHz 正交调制器 |
AD8346 | 量产 | 2.5 GHz 直接变频正交调制器 |
AD8349 | 量产 | 700 MHz 至2.7 GHz 直接上变频正交调制器 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
集成LO的I/Q解调器 1 | ||
ADL5385 | 推荐用于新设计 | 30 MHz 至2,200 MHz 正交调制器 |
集成LO的IQ调制器 3 | ||
ADRF6702 | 过期 | 1200MHz至2400 MHz正交调制器,采用1550MHz至2150 MHz小数N分频PLL和集成式VCO |
ADRF6703 | 过期 | 1,550 MHz至2,650 MHz正交调制器,集成2,100 MHz至2,600 MHz小数N分频PLL和VCO |
ADRF6704 | 过期 | 2050MHz至3000 MHz正交调制器,采用2500MHz至2900MHz小数N分频PLL和集成式VCO |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐用于新设计 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。