eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8022

量产

高速、低噪声双通道运算放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗放大器提供低噪声和低失真特性,非常适用于xDSL调制解调器接收器
  • 宽电源电压范围:+5 V、±2.5 V至±12 V
  • 低功耗
    每个放大器4.0 mA
  • 电压反馈
    易于使用
    总噪声较低(与电流反馈型放大器相比,输入电流噪声微不足道)
  • 低噪声、低失真
    电压噪声:2.5 nV/√Hz (100 kHz)
    电流噪声:1.2 pA/√Hz
    MTPR <-66 dBc (G = +7)
    SFDR = 110 dB (200 kHz)
  • 高速
    –3 dB带宽:130 MHz (G = +1),
    0.1%建立时间:68 ns
    压摆率:50 V/µs
  • 高输出摆幅: ± 10.1 V(± 12 V电源)
  • 低失调电压:1.5 mV(典型值)
AD8022
高速、低噪声双通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4896-2 推荐新设计使用 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
ADA4897-2 推荐新设计使用 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

eval board
EVAL-SC584-EZLITE

面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)

特性和优点

  • ADSP-SC584 349引脚19x19mm BGA
  • 2Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI 闪存
  • 以太网(10/100和千兆)
  • ADAU1977四通道ADC
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • AD2410汽车音频总线(A2B)
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore<sup>®</sup> Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC584 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC584处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

eval board
EVAL-SC589-EZLITE

面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)

特性和优点

  • ADSP-SC589 529引脚19x19mm BGA
  • 4Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI闪存
  • 2个以太网(1个10/100、1个GigE)
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • USB HS
  • PCIe
  • SD/MMC存储器连接器
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore® Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC589 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC589处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板
EVAL-SC584-EZLITE
面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)
EVAL-SC589-EZLITE
面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8022的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览