AD9121

推荐新设计使用

双通道、14位、1230 MSPS、TXDAC+®数模转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 灵活的LVDS接口支持字或字节加载
  • 单载波W-CDMA ACLR:82 dBc @ 122.88 MHz IF
  • 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω
  • 集成式2×/4×/8×插值器/复数调制器允许将载波放在DAC带宽中的任意位置
  • 增益、直流失调与相位调整支持边带抑制
  • 多芯片同步接口
  • 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
  • 数字反sinc滤波器
  • 低功耗:1.5 W (1.2 GSPS),800 mW (500 MSPS时),全部工作条件下
  • 72引脚、裸露焊盘LFCSP封装
AD9121
双通道、14位、1230 MSPS、TXDAC+®数模转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q调制器 11
AD8345 量产 140 MHz 至1000 MHz 正交调制器
AD8346 量产 2.5 GHz 直接变频正交调制器
AD8349 量产 700 MHz 至2.7 GHz 直接上变频正交调制器
ADL5370 量产 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
SDP-H1

高速控制器板

特性和优点

  • Xilinx® Spartan 6
  • 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
  • LVDS和单端LVCMOS信号
  • DDR2
  • JTAG接头
  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 1个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp

查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。

eval board
EVAL-AD9121

AD9121评估板

特性和优点

  • AD9121的全功能评估板
  • 包括以下评估选项:
    • 仅DAC(两个DAC输出)
    • DAC和ADL537X正交调制器
  • 用于配置的USB接口
  • 内部或外部电源调整
  • 数据模式发生器和SPI软件接口

产品详情

本页提供评估AD9121的评估板文档和订购信息。

AD9121评估板AD9121-M5375-EBZ包含ADL5375调制器板载器件。若要使用该评估板,用户必须提供电源、时钟源、数字数据源,并且要能通过频谱分析仪或示波器观察DAC输出。评估板附带ACE(分析|控制|评估)和DPG Downloader Lite软件,允许用户对SPI端口进行编程。通过SPI端口,DUT和时钟电路可被编程为其多种工作模式中的任意一种。

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

SDP-H1
高速控制器板
EVAL-AD9121
AD9121评估板
ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件

最新评论