AD5325
量产2.5 V至5.5 V、500 μA、双线式接口、四通道、电压输出12位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 4个12位DAC,采用10引脚MicroSOIC封装
- 低功耗:600 µA (5 V),500 µA (3 V)
- 关断模式的功耗:200 nA(5 V),80 nA(3 V)
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至0 V
- 三种关断功能
- 双缓冲输入逻辑
- 输出范围:0 V至VREF
- 双线式(I2C™兼容)串行接口
- 数据回读设置;软件清零设置
- 通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新DAC输出
- 温度范围:-40 °C至105 °C
AD5305/AD5315/AD5325分别是四通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供10引脚microSOIC封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为500µA。这些器件内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/µs。所用的双线式串行接口能够以最高400 kHz时钟速率工作。当VDD <3.6 V时,此接口为SMBus兼容。多个器件可以共用同一总线。
产品特色
I2C (Inter-IC)是飞利浦半导体公司的商标。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5325ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5325ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5325BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5325BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
AD5325BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5325ARMZ | 量产 | |
AD5325ARMZ-REEL7 | 量产 | |
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5325ARMZ | 量产 | |
AD5325ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5325ARMZ | 量产 | |
AD5325ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD5325BRMZ | 量产 | |
AD5325BRMZ-REEL | 量产 | |
AD5325BRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5325ARMZ | 量产 | |
AD5325BRMZ | 量产 | |
AD5325BRMZ-REEL | 量产 | |
AD5325BRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 2 | ||
ADUM1250 | 量产 | 热插拔双向I2C隔离器 |
ADUM2250 | 量产 | 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV |
串联基准电压源 6 | ||
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR3425 | 量产 | 微功耗、高精度2.5V基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
OP295 | 量产 | 轨到轨双通道运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
AD820 | 量产 | 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器 |
AD8638 | 量产 | 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器 |
AD8639 | 量产 | 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道) |