AD5305

量产

2.5 V至5.5 V、500µ A、双线式接口、四通道、电压输出8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • AD5305: 4 buffered 8-bit DACs in 10-lead MSOP A version: ±1 LSB INL, B version: ±0.625 LSB INL
  • AD5315: 4 buffered 10-bit DACs in 10-lead MSOP A version: ±4 LSB INL, B version: ±2.5 LSB INL
  • AD5325: 4 buffered 12-bit DACs in 10-lead MSOP A version: ±16 LSB INL, B version: ±10 LSB INL
  • Low power operation: 500 μA @ 3 V, 600 μA @ 5 V
  • 2-wire (I2C®-compatible) serial interface
  • 2.5 V to 5.5 V power supply
  • Power-down to 80 nA @ 3 V, 200 nA @ 5 V
  • Three power-down modes
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Double-buffered input logic
  • Output range: 0 V to VREF
  • Power-on reset to 0 V
  • Simultaneous update of outputs (LDAC function)
  • Software clear facility
  • Data readback facility
  • On-chip rail-to-rail output buffer amplifiers
  • Temperature range: −40°C to +105°C 

AD5305
2.5 V至5.5 V、500µ A、双线式接口、四通道、电压输出8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装
154857661AD5305-15-25-fbL AD5305/AD5315/AD5325 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 2
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
串联基准电压源 6
REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
OP295 量产 轨到轨双通道运算放大器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3
AD8638 量产 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器
AD8639 量产 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)
AD820 量产 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5305的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览