电压输出数模转换器
searchIcon
banner background image

电压输出数模转换器

ADI公司提供广泛的电阻串和R-2R电压输出(VOUT)数模转换器(DAC)系列。从8位到20位分辨率、单通道至40通道、集成式或外部基准电压源、并行、LVDS、串行SPI或I2C接口,以及高温操作,我们的DAC能够满足您的应用要求。我们提供精密、缓冲和非缓冲轨到轨VOUT数模转换器,具有高达±1 LSB的INL和DNL规格特性以及出色的失调和增益误差。我们的DAC适用于多种开环或闭环系统,可调节增益、偏移和许多其他信号。
ADI公司提供广泛的电阻串和R-2R电压输出(VOUT)数模转换器(DAC)系列。从8位到20位分辨率、单通道至40通道、集成式或外部基准电压源、并行、LVDS、串行SPI或I2C接口,以及高温操作,我们的DAC能够满足您的应用要求。我们提供精密、缓冲和非缓冲轨到轨VOUT数模转换器,具有高达±1 LSB的INL和DNL规格特性以及出色的失调和增益误差。我们的DAC适用于多种开环或闭环系统,可调节增益、偏移和许多其他信号。

子分类

archive icon
ADI公司提供广泛的并行接口电压输出数模转换器(DAC)产品系列。我们提供精密、快速建立、轨到轨微功耗 VOUT 数模转换器,具有8位至16位分辨率、单通道至40通道密度和单极性或双极性电源。这些器件广泛应用于过程控制、汽车测试设备或数字增益和失调调整等领域。
Arrow image
ADI公司提供广泛的并行接口电压输出数模转换器(DAC)产品系列。我们提供精密、快速建立、轨到轨微功耗 VOUT 数模转换器,具有8位至16位分辨率、单通道至40通道密度和单极性或双极性电源。这些器件广泛应用于过程控制、汽车测试设备或数字增益和失调调整等领域。