AD5315

量产

2.5 V至5.5 V、500 µA、双线式接口、四通道、电压输出10位DAC

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个10位DAC,采用10引脚MicroSOIC封装
  • 低功耗:600 µA (5 V),500 µA (3 V)
  • 关断模式的功耗:200 nA (5 V),80 nA (3 V)
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至0 V
  • 三种关断功能
  • 双缓冲输入逻辑
  • 输出范围:0 V至VREF
  • 双线式(I2C™兼容)串行接口
  • 数据回读设置;软件清零设置
  • 通过LDAC位(低电平有效)同时更新
  • 温度范围:-40°C至105°C

AD5315
2.5 V至5.5 V、500 µA、双线式接口、四通道、电压输出10位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 2
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
串联基准电压源 6
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览