ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
OP295
量产轨到轨双通道运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 轨到轨输出摆幅
- 单电源供电:3 V至36 V
- 低失调电压:300 μV
- 增益带宽积:75 kHz
- 高开环增益:1000 V/mV
- 单位增益稳定
- 低电源电流/每个放大器:150 μA (最大值)
OP495和OP295分别为四通道和双通道CBCMOS运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和直流精度等重要特性。利用双极性前端,这些器件可实现比CMOS设计更低的噪声和更高的精度。输入级和输出级均包括负电源电压,因此能够实现零输入零输出工作方式。OP295/OP495采用3 V电源供电,适合锂电池等3.3 V系统使用。
采用5 V电源时,最大额定失调电压为300 μV,最小开环增益为1000 V/mV。由此获得的性能可以用于实现高精度系统,甚至在单电源设计中也能实现。
轨到轨输出摆幅和15 mA负载驱动电流能力,使得OP295/OP495成为功率晶体管和H电桥的理想驱动器。这样,无需使用分立器件,便可实现高功效设计,并向负载传输更高的功率。
对于变压器等要求驱动感性负载的应用,也可以利用这些器件提高功效比。与CMOS轨到轨放大器相比,这种设计的另一优势是能够稳定驱动容性负载。这可以用来驱动同轴电缆或大型FET晶体管。OP295/OP495能够稳定驱动300 pF以上的负载。
OP295和OP495的额定温度范围为−40℃至+125℃扩展工业温度范围。OP295提供8引脚PDIP和8引脚SOIC_N表贴两种封装。OP495提供14引脚PDIP和16引脚SOIC_W表贴两种封装。
应用
- 电池供电仪器仪表
- 伺服放大器
- 执行器驱动
- 传感器调理器
- 电源控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP295GPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP295GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP295GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP295GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 8, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
OP295GPZ | 量产 | |
OP295GSZ | 量产 | |
OP295GSZ-REEL | 量产 | |
OP295GSZ-REEL7 | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP295GPZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP295GPZ | 量产 | |
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
OP295GSZ | 量产 | |
OP295GSZ-REEL | 量产 | |
OP295GSZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4096-2 | 推荐用于新设计 | 30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP295的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论