乘法型电流输出DAC
searchIcon
banner background image

乘法型电流输出DAC

ADI公司提供各种高精度、乘法型电流输出(IOUT)数模转换器 (DAC),具有±1LSB INL和DNL规格以及12位至18位分辨率。我们的产品系列包括采用小型封装、具有并行或串行SPI接口的单通道和多通道DAC。乘法型电流输出R-2R DAC支持使用针对特定应用优化的外部放大器,而且不需要对基准进行缓冲,可实现高线性度。SoftSpan特性允许通过软件选择输出范围,因此无需增添精密增益级以及相关的外部跳线、精密电阻和放大器电路。集成精密电阻可提供基准反转、双极性偏移以及失调和增益调节。
ADI公司提供各种高精度、乘法型电流输出(IOUT)数模转换器 (DAC),具有±1LSB INL和DNL规格以及12位至18位分辨率。我们的产品系列包括采用小型封装、具有并行或串行SPI接口的单通道和多通道DAC。乘法型电流输出R-2R DAC支持使用针对特定应用优化的外部放大器,而且不需要对基准进行缓冲,可实现高线性度。SoftSpan特性允许通过软件选择输出范围,因此无需增添精密增益级以及相关的外部跳线、精密电阻和放大器电路。集成精密电阻可提供基准反转、双极性偏移以及失调和增益调节。