ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD820
量产单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 单电源供电
轨到轨输出摆幅
输入电压范围扩展至地电压以下
单电源能力:5 V至36 V
双电源能力:±2.5 V至±18 V - 出色的负载驱动能力
容性负载驱动:最高350 pF
输出电流:15 mA(最小值) - 出色的交流性能、低功耗
静态电流:800 μA(最大值)
单位增益带宽:1.8 MHz
压摆率:3 V/μs - 出色的直流性能
输入失调电压:800 μV(最大值)
失调电压漂移:2 μV/°C(典型值)
输入偏置电流:25 pA(最大值) - 低噪声:13 nV/√Hz (10 kHz)
AD820是一款精密、低功耗、FET输入运算放大器,可以采用5 V至36 V单电源或±2.5 V至±18 V双电源供电。该放大器具有单电源供电能力,输入电压范围可扩展至负供电轨以下,因此在单电源模式下可以处理地电压以下的输入信号。输出电压摆幅可扩展至各供电轨10 mV以内,以提供最大的输出动态范围。
直流精度性能包括最大800 μV的失调电压、2 μV/°C的失调电压漂移、小于25 pA的典型输入偏置电流以及低输入电压噪声,源阻抗最高可达1 GΩ。单位增益带宽为1.8 MHz,10 kHz时总谐波失真(THD)为−93 dB,压摆率为3 V/μs,电源电流低至800 μA。AD820可直接驱动最高350 pF的容性负载,并可提供最低15 mA的输出电流。因此,该放大器能够处理各种负载情况。上述交流性能与直流性能相结合,以及出色的负载驱动能力,使该放大器具有丰富多样的功能,适合单电源用户使用。
AD820提供两种性能等级产品:A级和B级,二者的额定温度范围均为−40°C至 +85°C工业温度范围。AD820提供三种8引脚封装:塑封DIP (PDIP)、表贴(SOIC)和(MSOP)。
应用
数据手册, Rev. F, 11/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD820ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD820ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD820ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD820ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD820ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD820ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD820ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD820BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD820BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD820BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD820ANZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD820ARMZ | 量产 | |
AD820ARMZ-R7 | 量产 | |
AD820ARMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD820
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具AD820 SPICE Macro Models 3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。