高压DAC (>=20V)
高压DAC (>=20V)
高压DAC (>=20V)
ADI公司提供带片内高压输出放大器的数模转换器,包括AD5501/AD5504,它们是单通道/四通道产品,输出范围为0至30 V或0至60 V。AD5535是一款32通道DAC,输出范围为0至50 V或0至200 V。
ADI公司提供带片内高压输出放大器的数模转换器,包括AD5501/AD5504,它们是单通道/四通道产品,输出范围为0至30 V或0至60 V。AD5535是一款32通道DAC,输出范围为0至50 V或0至200 V。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}