eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8638

量产

16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:9 μV(最大值)
  • 失调漂移:0.04 μV/°C(最大值)
  • 轨到轨输出摆幅
  • 5 V至16 V单电源或±2.5 V至±8 V双电源供电
  • 高增益:136 dB(典型值)
  • 高CMRR:133 dB(典型值)
  • 高PSRR:143 dB(典型值)
  • 极低输入偏置电流:40 pA(最大值)
  • 低供电电流:1.3 mA(最大值)
AD8638
16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4638-1 推荐用于新设计 30V自稳零、轨到轨输出精密放大器
ADA4522-1 推荐用于新设计 55 V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器
LTC2057 推荐用于新设计 高电压、低噪声、零漂移运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

参考电路

CN0183 参考设计

采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源

特性和优点

  • 精密16位电压源
  • 8通道独立自足
  • 电源电压:+12V至+/- 5V
CN0183
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源

最新评论

近期浏览