MAX14531E

量产

USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号并具有±15kV ESD保护

业内唯一的双通道3:1 USB/音频开关,支持微型/迷你型USB连接器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 10µA (典型值)的低电源电流
  • -3dB带宽:800MHz (典型值)
  • 2Ω (典型值)的低导通电阻
  • 0.05% THD+N
  • 内部旁路电阻降低咔嗒/噼噗声(MAX14532E/MAX14534E)
  • VBUS检测实现自动开关通路选择
    • +28V最大额定VBUS检测输入(CB0)
  • 节省空间的、12焊球、1.5mm x 2.0mm WLP封装
MAX14531E
USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号并具有±15kV ESD保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB模拟开关 2
MAX14508E 量产 USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号
MAX4983E 量产 高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护
模拟开关与多路复用器 2
MAX14504 推荐用于新设计 可处理负信号的双通道SPDT模拟开关,支持±VCC摆幅信号
MAX4744 量产 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14532EEVKIT

MAX14532E评估板

特性和优点

  • USB供电(包含线缆)
  • 完备的USB 2.0高速(480Mbps)开关电路
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14532E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14532E具有高压ESD保护的DP3T开关。评估板用于演示MAX14532E在USB 2.0高速开关中的应用。评估板将一个USB口的信号切换到另一USB口或音频连接器。MAX14532E评估板PCB安装了MAX14532EEWC+。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • PDA

MAX14532EEVKIT
MAX14532E评估板

参考电路

MAXREFDES38
MAXREFDES38 参考设计

MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

特性和优点

  • High accuracy
  • Low power
  • Accepts 3VP-P single-ended signal or 6VP-P differential signal
  • Optimized layout and size
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14531E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览