MAX14504
推荐用于新设计可处理负信号的双通道SPDT模拟开关,支持±VCC摆幅信号
业内首款可处理±VCC的开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可无失真通过-VCC至+VCC信号
- 内部旁路开关有助于降低咔嗒声(MAX14505/MAX14505A)
- 0.36Ω (典型)低导通电阻
- 1mΩ (典型)导通电阻平坦度
- /EN = 高电平时,COM置于高阻态
- 关断电流低至0.2µA (最大值) (MAX14505A/MAX14506)
- 采用+2.3V至+5.5V单电源供电
- 微小的1.56mm x 2.14mm、12焊球WLP封装
MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506双路单刀双掷(SPDT)音频开关能够处理负信号,能够无失真通过-VCC至+VCC的信号。器件具有高达550mA (连续)和850mA (脉冲)的额定电流。这些模拟开关具有低导通电阻、低电源电流,工作在+2.3V至+5.5V单电源。
MAX14505/MAX14505A具备内部旁路开关,用于常开(NO)端音频放大器的交流耦合电容放电。当开关在预先充有电荷的两个端点之间切换音频信号时,能够抑制咔嗒声。MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506通过CB端控制开关;使能输入/EN能够将COM端置于高阻态。
MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506采用+2.3V至+5.5V单电源供电,提供1.56mm x 2.14mm、12焊球WLP封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 便携式音频装置
- 扬声器开关
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14504EWC+ | Wafer-Level Package 3x4 Bump, Full Array | ||
MAX14504EWC+T | Wafer-Level Package 3x4 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 4 | ||
MAX4991 | 低RON、双SPDT/单DPDT模拟开关,具有低速导通时间 | |
MAX4765 | 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号 | |
MAX4763 | 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号 | |
MAX4744H | 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号 |
模拟开关与多路复用器 5 | ||
MAX4993 | 量产 | 低RON、双SPDT/单DPDT模拟开关,具有低速导通时间 |
MAX4992 | 量产 | 低RON、双SPDT/单DPDT模拟开关,具有低速导通时间 |
MAX4764 | 量产 | 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号 |
MAX4762 | 量产 | 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号 |
MAX4744 | 量产 | 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14504的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论