USB模拟开关
searchIcon
banner background image

USB模拟开关

ADI公司广泛的USB产品提供高水平的信号完整性和广泛的互操作性,能够在实现USB接口连接时满足关键数据和电源要求。Maxim提供高度可靠的高速(480 Mbps)和全速(12 Mbps) USB开关,提供高达5.5 V故障保护和±15 kV ESD保护。
ADI公司广泛的USB产品提供高水平的信号完整性和广泛的互操作性,能够在实现USB接口连接时满足关键数据和电源要求。Maxim提供高度可靠的高速(480 Mbps)和全速(12 Mbps) USB开关,提供高达5.5 V故障保护和±15 kV ESD保护。