LTM4657
推荐新设计使用20VIN 8A 降压型 DC/DC µModule 稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 在 <1cm2(单边 PCB)或 0.5cm2 (双边 PCB)的空间内提供完整的解决方案
- 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装
- 宽输入电压范围:3.1V 至 20V
- 0.5V 至 5.5V 输出电压
- 8A 直流输出电流
- 整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%
- 差分远程检测放大器
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 外部频率同步
- 与多个 LTM4657 多相并联均流
- 输出电压跟踪
- 可选择的不连续模式
- 电源正常指示器
- 过压、过流和过热保护
- 与 LTM4626(12A) 和 LTM4638(15A) 实现引脚兼容
LTM4657 是一款完整的 8A 降压型开关模式 µModule (微型模块)稳压器,采用小型 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和支持组件。在 3.1V 至 20V 的输入电压范围内工作时,LTM4657 支持通过单个外部电阻设置的 0.5V 至 5.5V 输出电压范围。其高效率设计提供高达 8A 的连续输出电流。只需要输入和输出体电容。
LTM4657支持可选断续工作模式和用于供电电轨时序的输出电压跟踪。其高开关频率和电流模式控制可在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化作出超快的瞬态响应。
故障保护特性包括过压、过流和过热保护。
LTM4657 提供 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子表面。
应用
- 电信、数据通信、网络和工业设备
- 医疗诊断设备
- 数据存储机架单元和卡片
- 测试与调试系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4657EY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm × 6.25mm × 3.87mm) | ||
LTM4657IY | 49-Lead BGA (6.25mm × 6.25mm × 3.87mm) | ||
LTM4657IY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm × 6.25mm × 3.87mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
LTM4657EY#PBF | 量产 | |
LTM4657IY | 量产 | |
LTM4657IY#PBF | 量产 | |
4月 25, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4657EY#PBF | 量产 | |
LTM4657IY | 量产 | |
LTM4657IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4657
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4657
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4657的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论