LTM4608
量产具跟踪、裕度调节和频率同步功能的低 VIN、8A、DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的独立型电源
- ±1.5% 输出电压调节
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 8A DC、10A 峰值输出电流
- 0.6V 至高达 5V 的输出
- 输出电压跟踪和裕度调节
- 电源良好跟踪裕度调节
- 多相操作
- 并联均流
- 内置频率同步
- 扩频调频
- 过流 / 热停机保护
- 小占板面积的表面贴装、扁平 (9mm x 15mm x 2.8mm) LGA 封装
LTM®4608 是一款完整的 8A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4608 的工作输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可支持 0.6V 至 5V 输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。该高效率设计提供高至 8A 的连续电流 (峰值为 10A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成全部的设计。
扁平 (高度仅 2.82mm) 封装使得能够利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。高开关频率和电流模式架构的运用可针对输入电压和负载变化实现一个非常快速的瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相操作和 / 或扩频操作、输出电压跟踪,用于完成电源轨排序和电压裕度调节。
故障保护功能包括过压保护、过流保护和热停机。该电源模块采用紧凑的耐热性能增强型 9mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装。LTM4608 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
应用
- 电信、网络和工业设备
- 存储系统
- 负载点调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4608EV#PBF | 68-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
LTM4608IV#PBF | 68-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4608EV#PBF | 量产 | |
LTM4608IV#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4608EV#PBF | 量产 | |
LTM4608IV#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4608
- LTM4608A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4608的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论