HMC326
推荐新设计使用GaAs InGaP HBT 驱动放大器,SMT,3.0 - 4.5 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 饱和输出功率:+26 dBm
- > 40% PAE
- 输出 IP3:+36 dBm
- 高增益:21 dB
- Vs:+5V
- 超小型封装:MSOP8G
HMC326MS8G 和 HMC326MS8GE 是高效率的 GaAs InGaP 异质结双极晶体管 (HBT) MMIC 驱动放大器,工作频率为 3.0 GHz 至 4.5 GHz。该放大器采用低成本、表面贴装且裸露基底的 8 引脚封装,旨在改善 RF 和热性能。该放大器使用 +5V 电源电压,可提供 21 dB 的增益和 +26 dBm 的饱和功率。不使用放大器时,可以使用关断功能来节省流耗。内部电路匹配功能经过优化,可提供大于 40% 的 PAE。
应用
- 微波无线电
- 宽带无线电系统
- 无线本地环路驱动放大器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
质量文档 4
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC326MS8G | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC326MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC326MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC326MS8GTR | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC326MS8G | 量产 | |
HMC326MS8GE | 量产 | |
HMC326MS8GETR | 量产 | |
HMC326MS8GTR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具