Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.ADL5324
推荐用于新设计400 MHz至4000 MHz、½ W RF驱动器放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 工作电压范围:400 MHz至4000 MHz
- 增益:14.6 dB (2140 MHz)
- OIP3:43.1 dBm (2140 MHz)
- P1dB:29.1 dBm (2140 MHz)
- 噪声系数:3.8 dB
- 工作温度范围:−40°C至+105℃
- 动态可调偏置
可调电源
偏置电压:3.3 V至5 V
低电源电流:
62 mA至133 mA
无需偏置电阻 - SOT-89封装,符合MSL-1等级要求
- ESD额定值:±3 kV(2类)
ADL5324内置动态可调偏置电路,能够在3.3 V至5 V范围内实现OIP3和P1dB性能定制,无需外部偏置电阻。借助此特性,设计人员可以根据具体设计需求定制驱动器放大器的性能。此特性还可以实现驱动器放大器的动态偏置,此时采用可变电源来在大信号条件下实现全5 V偏置,然后在信号电平较小且需要较低功耗时减小电源电压。此扩展能力可以减少针对不同输出功率(输出功率水平从25 dBm到29 dBm)要求来评估及库存多个驱动器放大器的需要。
ADL5324的额定工作温度范围也是−40°C至+105°C宽温度范围,在功率放大器等工作温度更高的设计中性能也十分可靠。这款½ W驱动器放大器还具有400 MHz至4000 MHz的宽频率范围,只需将一些外部元件调至该宽频率范围内的特定频段即可。这款高性能宽带RF驱动器放大器非常适合各种有线及无线应用,包括蜂窝基础设施、ISM频段功率放大器、防务设备和仪器仪表设备。同时提供完全填充的评估板。
ADL5324还相对于输出功率和偏置电压具有出色的ACPR。该驱动器可在2140 MHz时提供超过17 dBm的输出功率,并在5 V时实现−55 dBc的ACPR。若偏置电压降至3.3 V,−55 dBc的ACPR输出功率最低只会降至15 dBm。
应用
- 无线基础设施
- 自动测试设备
- ISM/AMR应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
视频 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5324ARKZ-R7 | 3-Lead SOT-89 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5324的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论