ADL5605

推荐用于新设计

700 MHz 至1000 MHz 2级1W RF驱动放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作频率范围:700 MHz至1000 MHz
  • 增益:23 dB (943 MHz)
  • OIP3:44.3 dBm (943 MHz)
  • P1dB:31.1 dBm (943 MHz)
  • 噪声系数:4.8 dB (943 MHz)
  • 5 V电源供电
  • 电源电流:307 mA(典型值)
  • 内部有源偏置
  • 省电功能
  • 4 mm × 4 mm小型16引脚LFCSP封装
  • ESD额定值:±1 kV(1C类)
  • 引脚兼容ADL5606,1800 MHz至2700 MHz
ADL5605
700 MHz 至1000 MHz 2级1W RF驱动放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5605

ADL5605 Evaluation Board

产品详情

ADL5605-EVALZ is a 4-layer, FR4-equivalent printed circuit board, and configured for 943 MHz operation. It requires 5V/307 mA power supply for normal operation. The 5V power supply should be connected to the vector leads, labeled VCC1 and GND3. RFIN is the RF input port, and RFOUT is the RF output port. Both ports are populated with edge-mounted SMA connectors.

EVAL-ADL5605
ADL5605 Evaluation Board

参考电路

CN0522 Simplified Functional Block Diagram
CN0522 参考设计

USB供电、915 MHz ISM无线电频段、具有过温管理功能的1 W功率放大器

特性和优点

  • 针对915MHz ISM频段进行了优化
  • 1W功率放大器
  • 超温管理可防止损坏组件
CN0522
USB供电、915 MHz ISM无线电频段、具有过温管理功能的1 W功率放大器

最新评论

近期浏览