ADL5606
推荐用于新设计1800 MHz 至2700 MHz 2级1W RF驱动放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 工作频率范围:1800 MHz至2700 MHz
- 增益:23.8 dB (2140 MHz)
- OIP3:45.7 dBm (2140 MHz)
- P1dB:30.7 dBm (2140 MHz)
- 噪声系数:4.8 dB (2140 MHz)
- 5 V电源供电
- 电源电流:362 mA(典型值)
- 内部有源偏置
- 省电功能
- 4mm × 4 mm小型16引脚LFCSP封装
- ESD额定值:±1 kV(1C类)
- 引脚兼容ADL5605,700 MHz至1000 MHz
ADL5606是一款宽带2级1 W RF驱动放大器,工作频率范围为1800 MHz至2700 MHz。该器件适合各种有线和无线应用,包括ISM、MC-GSM、W-CDMA、TDSCDMA和LTE。
ADL5606采用5 V电源供电,电源电流为362 mA。驱动器还内置一个快速上电/掉电功能,满足TDD应用、需要省电模式或间断数据传输的应用需求。
ADL5606采用GaAs HBT工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。工作温度范围为-40℃至+85°C,同时提供配置齐全的评估板(调谐至2,140 MHz)。
应用
- 无线基础设施
- 自动测试设备
- ISM/AMR应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5606ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5606ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5606的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论