LTC6655
量产0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
- 产品模型
- 52
产品详情
- 低噪声:
- LTC6655-2.5为0.25ppmP-P(0.1Hz至10Hz)625nVP-P
- LTC6655LN CNR = 100µF 时为 0.21ppmRMS(10Hz至1kHz)
- 低漂移:2ppm/°C(最大值)
- 高精度:±0.025%(最大值)
- 无湿度敏感度(LS8封装)
- 热迟滞(LS8):30ppm(–40°C至85°C)
- 长期漂移(LS8):20ppm/√kHr
- 在–40°C、25°C和125°C下进行100%测试
- 负载调整率:<10ppm/mA
- 吸电流和源电流:±5mA
- 低压差:500mV
- 最大电源电压:13.2V
- 低功耗关断:<20µA(最大值)
- 可用输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
- 提供8引脚MSOP和高稳定性密封5mm × 5mm LS8两种封装
LTC6655是一款完整的精密带隙基准电压源系列,提供出色的噪声和漂移性能。此低噪声和漂移特性非常适合仪器仪表和测试设备要求的高分辨率测量。此外,LTC6655的额定温度范围为–40°C至125°C,确保其适合严苛的汽车和工业应用。先进的曲率补偿使该带隙基准电压源可实现小于2ppm/°C的漂移、可预测温度特性和±0.025%输出电压精度,从而减少校准或无需校准。
LTC6655LN低噪声系列配有降噪引脚,可通过添加单个电容来降低宽带噪声。
LTC6655可采用小至500mV并高于输出电压13.2V的电源供电。出色的负载调整率、源电流和吸电流能力加上出色的线路抑制特性确保在各种工作条件下实现稳定的性能。针对低功耗应用提供关断模式。
LTC6655基准电压源提供8引脚MSOP和8引脚LS8两种封装。LS8采用5mm × 5mm表贴密封封装,提供出色的稳定性。
应用
- 仪器仪表和测试设备
- 高分辨率数据采集系统
- 电子秤
- 精密电池监控器
- 精密稳压器
- 医疗设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 7
应用笔记 2
设计笔记 2
技术文章 9
视频 13
产品选型卡 2
新闻 2
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6655BHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655BHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655BHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-2.048#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-2.048#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655CHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655CHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-2.048#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNBHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNBHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNBHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNCHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNCHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNCHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6655BHLS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655BHLS8-4.096#PBF | 量产 | |
LTC6655BHLS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.048#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.048#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-4.096#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHLS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655CHLS8-4.096#PBF | 量产 | |
LTC6655CHLS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.048#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-4.096#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-4.096#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.048#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.048#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-4.096#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.048#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-4.096#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-4.096#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655LNBHMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-5#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.048#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.048#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-4.096#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655BHMS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.048#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-4.096#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-4.096#TRPBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655CHMS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655LNBHMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC6655LNBHMS8-4.096#PBF | 量产 | |
LTC6655LNCHMS8-4.096#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
乘法型电流输出DAC 1 | ||
LTC2756 | 量产 | 串行 18 位 SoftSpan IOUT DAC |
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2378-20 | 量产 | 具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC |
精密电阻网络 1 | ||
LT5400 | 推荐新设计使用 | 四个匹配的电阻器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3040 | 推荐新设计使用 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 |
工具及仿真模型
LTspice 5
- LTC2064/LTC6655 Demo Circuit - µPower 16-Bit Data Acquisition with Single-to-Differential Input Driver
- LT6201/LTC6655 Demo Circuit - Single-Ended to Differential Amplifier for LTC2387-18
- LTC6373/LTC6655/ADG5421F Demo Circuit - Low Latency Programmable Gain Measurement for AD4630-24
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
- Density Optimized LTspice Signal Chain Simulation
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6655-1.25
- LTC6655-2.048
- LTC6655-2.5
- LTC6655-3
- LTC6655-3.3
- LTC6655-4.096
- LTC6655-5
- LTC6655LN-2.5
- LTC6655LN-5
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。