Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
LT3032
推荐用于新设计双通道、150mA、正 / 负、低噪声、低压差线性稳压器
- 产品模型
- 30
产品详情
- 低噪声:20μVRMS (正) 和 30μVRMS (负)
- 低静态电流:每通道 30μA
- 宽输入电压范围:±2.3V 至 ±20V
- 输出电流:±150mA
- 低停机电流:总值 <3μA (典型值)
- 低压差电压:每通道 300mV
- 固定输出电压: ±3.3V、±5V、±12V 和 ±15V
- 可调输出从 ±1.22V 至 ±20V
- 无需保护二极管
- 采用 2.2μF 输出电容器可稳定
- 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电容器可稳定
- 可在反向输出电压条件下起动
- 电流限制和热限制
- 扁平 14 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装
LT®3032 是一款双通道、低噪声、正和负低压差电压线性稳压器。每个稳压器可提供高达 150mA 电流和一个 300mV 的典型压差电压。每个稳压器的静态电流很低 (工作时为 30μA,而在停机模式则为 <3μA),并在压差条件下处于良好受控状态,从而使其成为电池供电型电路的较佳选择。
LT3032 另一个重要的特点是低输出噪声。给每个稳压器增设一个外部 10nF 旁路电容器,可以将输出噪声降低至 20μVRMS / 30μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。LT3032 能够在采用 2.2μF (最小值) 输出电容器时保持稳定。该稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
这些稳压器可提供低至 ±1.22V 基准电压的可调输出,或固定输出在 ±3.3V、±5V、±12V 和 ±15V 。内部保护电路包括反向输出保护、电流限制和热限制。
LT3032 采用一种独特的扁平 14 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装,该封装具有用于每个稳压器的裸露背部衬垫,因而实现了优质的热性能。
应用
- 电池供电型仪器
- 双极电源
- 低噪声电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
3rd Party Solutions 3
新闻 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3261/LT3032 Demo Circuit - Dual Polarity Low Noise Power Supply from a Single Input Supply (4.5-20V to ±3.3V @ 20mA)
- LT3032 Demo Circuit - Dual 150mA Positive/Negative Low Noise LDO Linear Regulator (5V to 3.3V @ 0.15A & -5V to -3.3V @ 0.15A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3032
- LT3032-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3032的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论