用于 LTC2387-18 的单端至差分驱动器电路

2016-09-26

LTC2387-18 是一款具有差分输入的 15Msps、高度线性、低噪声 SAR 转换器。该 ADC 兼具卓越的线性和宽动态范围,因而成为了高速成像和仪表应用的理想选择。无延迟操作提供了一种面向高速控制环路应用的独特解决方案。高输入频率下的非常低失真可实现需要宽动态范围和大信号带宽的通信应用。

在大多数场合中,通过采用一个差分输入、差分输出放大器驱动 ADC 输入来优化性能。在仅可提供一个单端信号的场合中,需要采用高性能运放以把一个单端信号转换为一个适用于 LTC2387-18 的差分信号。LT®6201 是一款双通道超低噪声、轨至轨输入和输出、单位增益稳定的运放,具有 0.95nV/√Hz 的噪声电压。该放大器集非常低噪声、165MHz 增益带宽和 50V/μs 转换速率于一身,并专为低电压信号调理系统而优化。

LT6201 Single-Ended to Differential Driver Circuit

LT6201 单端至差分驱动器电路

在上面的电路中,使用了两个运放,一个用于同相通路,另一个用于反相通路。同相运放是一个电压跟随器,它的前面是一个 RC 低通滤波器。该滤波器可阻止非常高频率信号到达 LT6201,它能够在几十 MHz 的频率下运作。反相运放由一个相同的网络驱动。为了使信号反相,R5 和 R7 设定为 590Ω。这些电阻值反映了运放输出电流、输入失调电流和噪声产生量之间的折衷。选定的电阻值加上 4V 峰至峰输出电压摆幅导致从运放输出吸收一个 3.3mA 的峰值电流。采用较小的电阻值虽然有助于降低失调和噪声,但是将从运放吸收更多的电流并产生更大的失真。

对于任何单端至差分转换电路都存在着几个折衷。第一个是产生的 DC 失调;采用两个单独的运放会助长 DC 失调的不良影响。造成这种状况的主要原因是电路的反相运放部分,该部分必须包括额外的电阻器以实现反相。LT6201 的输入失调电流有可能高达 4µA,并具有一个 1mV 的输入失调电压。这些会在电路的输出端上产生一个大约几 mV 的差分 DC 失调,其有可能达到数十 LSB。为了较大限度地抑制该影响,应选择一个具有低输入偏置电流、失调电流和失调电压的运放。第二个问题与所示电路中的电压基准 Vcm 有关。该节点上的任何噪声都将作为差分噪声直接映射至 ADC 的反相端子。因此,该电压源必须尽可能地安静,以避免降低 ADC 的 SNR。就 LTC2387-18 而言,典型 SNR 可能高达 97dBFS。由于全标度为 8.192Vpk-pk,因此 ADC 的噪声层在一个 7.5MHz 带宽内达到约 41µVRMS。例如,倘若电压基准的噪声电平为 41µVRMS,则它将使 ADC 的 SNR 下降 3dB。于是,基准的噪声必须大大低于该数值,这样就不会降低 ADC 的 SNR。请注意,如果输入信号的 DC 共模电平不同于所示电路中的 Vcm,则在输送至 ADC 的信号中将存在一个差分 DC 失调。因此,当采用该电路时,运放的低失调水平和一个准确的低噪声电压基准对于实现 ADC 的完整性能是至关紧要的。LTC6655 是一款非常适合 Vcm 的器件,其为精准型带隙电压基准,可提供优越的噪声和漂移性能。

 

关于作者

Doug Stuetzle
Doug Stuetzle是凌力尔特公司高级模拟应用工程师。他于2003年加入该公司,为RF产品线中的有源混频器、解调器和检波器提供应用支持。他还设计并支持LTM9003、LTM9004、LTM9005和LTM9013 RF至数字接收器模块。这些模块设计用于满足各种数字通信标准的复杂要求,包括电路设计的各个方面,从GHz范围RF到中频,低至数字化输出位流。

现在他为各种SAR和Σ-Δ模数转换器提供应用支持。他的工作...

关联至此文章

最新视频 21

Subtitle
了解更多